Výroba konektorov
Gripper | Komponenty | Mobilita | Automobil
Trojdielny systémový koncept vyvinutý spoločnosťou MSA na výrobu konektorov pozostáva z troch hlavných oblastí: Predmontáž, vstrekovací stroj a konečná úprava, ako aj zabezpečenie kvality. Celý proces je plne automatizovaný a prebieha v bezobslužnej prevádzke. Používa sa celkovo deväť priemyselných robotov zo série MOTOMAN GP spoločnosti Yaskawa, ktoré sú zodpovedné za všetky pracovné kroky (okrem vstrekovania). Séria MOTOMAN GP ponúka široký sortiment 6-osových manipulačných robotov s užitočným zaťažením od 4 do 600 kg, ktoré možno použiť v rôznych odvetviach, od manipulácie a montáže až po frézovanie, brúsenie a kontrolu kvality.
Zdroj: www.yaskawa.de/anwendungsberichte/case/msa-vorrichtungsbau-automatisiert-hochkomplexe-fertigung-von-steckverbindern_u20164
Yaskawa & MSA & CGR | Hochkomplexe Fertigung von Steckverbindern für die Automotive-Branche
MSA-Vorrichtungsbau GmbH
CGR B-E GmbH